국가 선택
E18-LAS/EV18-LAS/25/32/76a/92 Thru-Beam Sensor
Laser thru-beam sensor, M18 threaded housing design, metal housing, front optical face, 10 m detection range, red light, light on, DC version, PNP output, test input, M12 plug
주요 혜택 한눈에 보기
- Laser thru-beam sensor in the M18 housing
- Metal design
- Automatic threshold value adaptation
- Very high switching accuracy
- Light beam diameter < 1.5 mm
- Test input
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH