OMH-05 Mounting Aid

Mounting aid for round steel ø 12 mm or sheet 1.5 mm ... 3 mm

주요 혜택 한눈에 보기

  • Bracket for round steel or sheet
Product Compliance: Europe – CE
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-05 기술 데이터

MaterialMetal sheet (steel), zinc-plated
aluminum
Massapprox. 50 g
Dimensions
Height32 mm
Width39.3 mm
Length72 mm
SeriesRL23
RL28
RL29
RL30
RL32
Safety SeriesSLA28
SL29, SLA29
Reflector seriesH75 reflector
일반 참고 사항