REF-MH78 Reflector

Reflector with micro-structure, hexagonal 78 mm x 61 mm, mounting holes

주요 혜택 한눈에 보기

  • Mounting holes for simple installation
  • Micro-structure
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-MH78 기술 데이터

Construction typehexagonal
Ambient temperature-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height7 mm
Width61 mm
Length78 mm
Mountingmounting holes
일반 참고 사항