국가 선택
RMS-D Radar Sensor
Premium radar motion sensor offering additional functions, dynamic version offering direction detection, 2 m x 4.5 m detection range, max. installation height: 4 m, black housing, relay contact output, cable connection
주요 혜택 한눈에 보기
- Microwave motion sensor with intelligent functions
- Reliable detection of people and vehicles
- Direction detection
- Cross traffic suppression
- "Slow motion" for extremely slow motions
- Simplest adjustement of the sensing range
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT