U-G3FF-DIN ASi Module Mounting Base

AS-Interface module mounting base for DIN Rail for connection to flat cable (AS-Interface and external auxiliary power)

주요 혜택 한눈에 보기

  • Fits on standard DIN rail
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

U-G3FF-DIN 기술 데이터

Ambient temperature-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degree of protectionIP67 according to EN 60529
(only in connection with module or cover)
ConnectionAS-Interface flat cable
Dimensionsabout 119, 60, 10 mm (L, W, H)
일반 참고 사항