SLA-1-M Deviation Mirror

Deviation mirror

주요 혜택 한눈에 보기

  • Deflecting mirror for single-beam deflection of the protection beam of safety light beams in the SL and SLA series
Product Compliance: Europe – CE
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

SLA-1-M 기술 데이터

Safety Integrity Level (SIL)SIL 3
Performance level (PL)PL e
CategoryCat. 4
Mission Time (TM)20 a
PFHd4.4 E-10
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Material
HousingMetal sheet (steel), black-coated
Safety SeriesSLA
일반 참고 사항