국가 선택
LMC-Ex Magnetic Immersion Probe
Magnetic immersion probe for continuous measurements
주요 혜택 한눈에 보기
- Sensor for continuous level measurement in liquids
- Resolution 5 mm or 15 mm
- Media contacting parts of stainless steel
- Mounting without removing the float
- Approved for zone 0
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE