국가 선택
KCM-70A-C Totalizer
Electromechanic totalizer
주요 혜택 한눈에 보기
- Electromechanical summator
- 7 decade devices
- Counter frequency up to 25 Hz
- Without reset
- Power supply 24 V DC
- Fixing with latching spring or latch fastener for easy installation
- Degree of protection IP65 in accordance with DIN EN 60529 (front only)
- Shock resistance in accordance with DIN EN 60068-2-27
- Vibration resistance in accordance with DIN EN 60068-2-6
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR