국가 선택
RL31-54/115/136 Retroreflective Sensor
Retroreflective sensor with polarization filter, plastic housing, 9 m detection range, red light, dark on, DC version, 2 push-pull outputs, no control elements, fixed cable
주요 혜택 한눈에 보기
- Compact and stable housing
- Glare protected with polarization filter
- Highly visible LED
- Powerful push-pull output
- Protection class II
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH