Mounting Set AL2109 extension Mounting Kit

Mounting kit as light grid extension of AL2109

주요 혜택 한눈에 보기

  • Mounting set for mechanical extension of the elevator light curtains AL2109
  • Variety of possible uses in the areas of doors and elevators
  • Simple and fast mounting
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Mounting Set AL2109 extension 기술 데이터

Housing length L600 mm
MaterialAluminum housing
Massapprox. 400 g
Dimensions
Length600 mm
MountingMounting accessories included
Series TTAAL21
일반 참고 사항