OMH-RL31-04 Mounting Aid

Mounting aid for round steel ø 12 mm or sheet 1.5 mm ... 3 mm

주요 혜택 한눈에 보기

  • Mounting bracket
  • Simple and fast mounting
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-RL31-04 기술 데이터

MaterialMetal sheet (steel), zinc-plated
Massapprox. 60 g
Dimensions
Height32.4 mm
Width35 mm
Length82.5 mm
SeriesSeries 31
일반 참고 사항