국가 선택
DK10-LAS/76a/110/124 Print Mark Contrast Sensor
Print mark contrast sensor, 300 mm detection range, red laser light, laser class 2, light/dark on, sensitivity adjuster, push-pull output, emitter switch-off, M12 plug
주요 혜택 한눈에 보기
- Laser print mark contrast sensor for recording very small print marks
- Large focus depth range from 3 mm ... 300 mm
- Laser class 2, eyesafe
- Adjustable sensitivity
- 30 µs response time, suitable for extremely rapid scanning processes
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH