VAZ-PB-DB9-W D-Sub Connector

PROFIBUS D-sub quick connector

주요 혜택 한눈에 보기

  • Angled cable outlet alternatively right/left
  • Integrated, switchable bus terminal resistor
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-PB-DB9-W 기술 데이터

Rated operating voltageUe60 V AC
Rated operating currentIe1 A
ProtocolPROFIBUS
Transfer ratemax. 12 MBit/s
Ambient temperature-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Storage temperature-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Core cross-section0.12 mm2 to max. 0.5 mm2 solid
Degree of protectionIP40
Connection9-pin Sub-D connector (pins)
Material
Housingmetallized ABS
Cable
Sheath diameter7.6 mm ... 8.4 mm
일반 참고 사항