VAZ-T1-FK-PG11 Screw Adapter

Screw adapter PG11

참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-T1-FK-PG11 기술 데이터

Ambient temperature-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Storage temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degree of protectionIP67 according to EN 60529
ConnectionAS-Interface flat cable
Cable
Cores2 x 0.25 mm2
LengthLLead length approx. 200 mm
일반 참고 사항