국가 선택
RAL150-IR/32/98 Slot Grid Sensor
Compact slot grid sensor, optimized for detection of small parts, 150 mm slot width, infrared light, PNP output, M8 plug
주요 혜택 한눈에 보기
- Compact slot grid sensor
- Open frame with wide detection area
- Optimized for the detection of small parts
- Option to suppress stationary objects
- Detection of very small guided and non-guided parts in free fall
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR