VAZ-PB-SIM PROFIBUS Master Simulator

PROFIBUS master simulator

주요 혜택 한눈에 보기

  • The PROFIBUS master simulator is a simple universal tool for data exchange with PROFIBUS slaves
  • Complete solution with hardware (UART) and software
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-PB-SIM 기술 데이터

Rated operating currentIe≤ 60 mA
Power supplydraws its 5 V power supply from the RS-485 interface of the PROFIBUS slave
Interface typeStandard PC RS-232 interface with 9-pin D-SUB connector (female)
RS-485 interface with 9-pin D-SUB connector (male)
ProtocolPROFIBUS DP V0
Transfer rate19200 Bit/s
Cable lengthfor RS 232 and RS 485 each max. 2 m
Ambient temperature0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Storage temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Dimensions63, 34, 17 mm (L, W, H)
일반 참고 사항