국가 선택
KFU8-DW-1.D Rotation Speed Monitor
Rotation speed monitor
주요 혜택 한눈에 보기
- Speed monitoring up to 40 kHz
- 1 pre-select value with relay output and LED indicator
- 2-, 3-, 4-wire and NAMUR sensors as well as rotary encoder connectable
- Start-up delay
- Menu driven operation via 4 front keys
- Period measurement
- Output signal can be inverted
- Display devices can be set between 0.1 ... 2.5 sec.
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- SL
- ZH