판매 종료

NVO5-KV Installation box

주요 혜택 한눈에 보기

  • Installation box for outdoor mounting and moist rooms
  • Transparent lid which can be locked
  • Built-in DIN rail
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE

NVO5-KV 기술 데이터

Degree of protectionEN 60529
Ambient temperature-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Degree of protectionIP65
MaterialPolycarbonate
Massapprox. 600 g
Dimensions105 x 116 x 200 mm (4.1 x 4.6 x 7.8 inch)
Height200 mm
Width116 mm
Length105 mm
일반 참고 사항

관련 페이지

더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.