REF-500MMx500MM Optical Reflective Film

Reflective tape on metal plate 500 mm x 500 mm

주요 혜택 한눈에 보기

  • Suitable for distance sensors EDM50, EDM120, EDM240, and VDM
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-500MMx500MM 기술 데이터

Construction typerectangular
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
MaterialReflective tape, Plate: aluminum
Dimensions
Height2.4 mm
Width500 mm
Length500 mm
Mountingmounting holes
SeriesEDM , VDM
일반 참고 사항