국가 선택
KCT-6ST-C Pulse Counter Unit
Unit with digital display for use as totalizer, timer, or tachometer
주요 혜택 한눈에 보기
- Counter frequency up to 20 kHz
- LED indicator, red
- 6 decade devices
- Operation via keypad
- Two counter inputs
- Fixing with plug-in frame for easy installation
- Connection via screw terminals
- Manual or external reset
- PNP and NPN sensors can be connected
- Shock resistance in accordance with DIN EN 60068-2-27
- Vibration resistance in accordance with DIN EN 60068-2-6
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR