국가 선택
DTM Generic HART Device Type Manager
Device type manager (DTM) for HART communication
주요 혜택 한눈에 보기
- Device DTM
- For HART multiplexers
- Communication DTM
소프트웨어를 다운로드함으로써 귀하는 라이선스 조건에 동의하는 것입니다.다운로드



참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL
DTM Generic HART 기술 데이터
| Description | Universal DTM for parameterization of individual HART sensors via "universal" commands and "common practice" commands (manufacturer: ICS)* * Note: DTMs only work in conjunction with FDT frame application e. g. PACTware. |
| Hardware requirements | - processor min. 500 MHz - working memory: min. 256 MB - hard disk space: min. 200 MB - graphic resolution 1024 x 768 Depending on the complexity of the project and the DTMs used, the memory requirement may be several times higher. | |||||||
| Software requirements | operating system: - Microsoft Windows 7, Windows 8 or Windows 10 internet browser: - Microsoft Internet Explorer 4.0 or higher software components for installation - Microsoft .Net Framework 3.5 or higher - FDT framework program PACTware 5.X or higher - the application-specific device type manager | |||||||
| Languages | German, English, French, Spanish, Russian can be selected | |||||||
| Installation | Administrator rights are required For installation in Windows. | |||||||
| Configuration | ||||||||
| ||||||||
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.