국가 선택
KCT2-6ST-V Pulse Counter Unit
Unit with digital display for use as totalizer, timer, or tachometer
주요 혜택 한눈에 보기
- Counter/Timer/Tachometer
- Extremely bright, large LED indicator
- 1 pre-select value with transistor output
- PNP and NPN sensors can be connected
- Adding/subtracting via 2 separate inputs
- Degree of protection IP65 (front only)
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR