REF-C60 Reflector

Reflector, round ø 61.8 mm, central mounting hole

주요 혜택 한눈에 보기

  • Mounting holes for simple installation
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-C60 기술 데이터

Construction typecircular
Ambient temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height7.2 mm
Diameter61.8 mm
Mountingmounting hole
일반 참고 사항