AB-18 Mounting Angle

Mounting aid

주요 혜택 한눈에 보기

  • Retainer for all cylindrical sensors with M18 thread
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

AB-18 기술 데이터

Inside diameter18 mm
Material304 Stainless steel
Dimensions38.1 mm x 34.9 mm x 25.4 mm
Height25.4 mm
Width34.9 mm
Length38.1 mm
일반 참고 사항