국가 선택
FB6305* Relay output
주요 혜택 한눈에 보기
- 4-channel
- Outputs wired to Ex e terminals
- Installation in suitable enclosures in Zone 1 or Zone 21
- Positive or negative logic selectable
- Simulation mode for service operations (forcing)
- Permanently self-monitoring
- Output with watchdog
- Module can be exchanged under voltage (hot swap)
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE