국가 선택
FB8206* EasyCom Com Unit for PROFIBUS DP/DP-V1
EasyCom Com Unit for PROFIBUS DP/DP-V1
주요 혜택 한눈에 보기
- Interface between the I/O modules and the PCS/PLC
- Com unit for 80 analog or 184 digital channels
- Communication via PROFIBUS DP
- Installation in suitable enclosures in Zone 1
- Module can be exchanged under voltage (hot swap)
- HART communication via PROFIBUS DP V1 or service bus
- Configuration via GSD parameters from the control system
- Non-volatile memory for configuration and parameter settings
- Self configuration in redundant systems
- Permanently self-monitoring
- Outputs drive to safe state in case of failures
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE