RT3 X 100 Optical Reflective Film

Reflective tape

주요 혜택 한눈에 보기

  • Reflective tape, pre-cut, corner-cube
  • 150' rolls available
  • Can be cut
Product Compliance: Europe – CE
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

RT3 X 100 기술 데이터

Construction typerectangular
Ambient temperature-20 ... 82.22 °C (-4 ... 180 °F)
Dimensions3.0 x 100.0 inch (76.2 mm x 2540 mm)
Mountingself-adhesive
StorageStore cool and dry
일반 참고 사항