FE-BTS6S-3 Glass Fiber Optic

Glass fiber optic - diffuse

주요 혜택 한눈에 보기

  • Cylindrical sensing head
  • Straight optics
  • 5/16 - 24 UNF thread
  • Durable stainless steel sheathing
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

FE-BTS6S-3 기술 데이터

Sensor rangeMHP-FR: 45 mm
MHP-F: 90 mm
RL(K)61-LL: 160 mm
MPG6HD: 180 mm
Fiber optic lengthl3 ft (.914 m)
End pieceOptical axis: Straight
Type: Cylindrical / threaded barrel
Thread size: 5/16 - 24 UNF
Bending radiusmin. 25 mm
Fiber bundle diameter3.2 mm
Ambient temperature-40 ... 232 °C (-40 ... 449.6 °F)
Material
Optical faceglass
SheathingStainless steel 1.4305 / AISI 303
Coreglass
End pieceStainless steel 1.4305 / AISI 303
AdapterStainless steel, 4.7 mm diameter
Scope of delivery2 hex nuts included
Device seriesMP, MHP, Series 61
일반 참고 사항