LCE 18-2,3-0,5-K9 Glass Fiber Optic

Glass fiber optic - thru-beam with PVC covering

참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

LCE 18-2,3-0,5-K9 기술 데이터

Fiber optic lengthl500 mm
Fiber optic diameterd5.3 mm
Adapter form18
End pieceThread / cylindrical right angle
Bending radiusmin. 10 mm
Fiber bundle diameter2.3 mm
Ambient temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter]
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [End head and Covering]
Storage temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Degree of protectionIP65
Material
Optical faceglass
SheathingPVC
CoreGlass fiber
End pieceStainless steel 1.4305 / AISI 303
AdapterPBT
Extraction force100 N
Device seriesVL18LL
VariKont M
일반 참고 사항