VAZ-LED-70MM-CL Stack Light Element

Stack light element, LED permanent light, 360 degree, clear

주요 혜택 한눈에 보기

  • Modular design
  • Flexible combination of signal elements
  • Bayonet system for simple mounting and dismounting
  • Long lifetime
  • 70-mm-series

더 보기

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-LED-70MM-CL 기술 데이터

UL File NumberE223176
Colorclear
MTTFd8700 a
Rated operating voltageUe24 V AC/DC
Rated operating currentIe≤ 30 mA at 24 V DC
30 mA at 30.5 V (AS-Interface)
Protection classIII
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 60947-5-1
EN 60947-1
Degree of protectionEN 60529
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Degree of protectionIP65
ConnectionBayonet system
Dimensions
Height70 mm
Diameter70 mm
Life spanMax. 50,000 hours = 5.7 years (continuous operation)
일반 참고 사항