HPF-T021-H Plastic Fiber Optic

Plastic fiber optic - thru-beam

참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

HPF-T021-H 기술 데이터

Detection range340 mm
Fiber optic lengthl2000 mm
Fiber optic diameterd2.2 mm
End pieceSide view / Periscope
Bending radiusmin. 25 mm
StandardsEN 60947-5-2
ApprovalsCE
Ambient temperature-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Material
Optical faceplastic
SheathingPE
Coreplastic
End piecemetal
Device seriesSU-series (without SU15-G)
ML17-LL
일반 참고 사항