REF-H85HT Reflector

Reflector, rectangular 51 mm x 94 mm, mounting holes, high temperature resistant up to 500 °C

주요 혜택 한눈에 보기

  • Specially resistant to scratching and knocks
  • High temperature rated to 500 °C
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-H85HT 기술 데이터

Construction typerectangular
Ambient temperature-50 ... 500 °C (-58 ... 932 °F)
MaterialBorosilicate glass
Dimensions
Height8.8 mm
Width51 mm
Length94 mm
Mountingmounting holes
일반 참고 사항