HiSHPTB/32/FOX2001C-02 HART Termination Board

주요 혜택 한눈에 보기

  • IA 200 replacement FTA
  • Designed for FBMs 201, 204, 215 and 237
  • 25-pin Sub-D connectors, PCS wiring
  • Redundant power supply connections
  • Easy to add line impedance

더 보기

Product Compliance: Europe – CE
HART® interface
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

HiSHPTB/32/FOX2001C-02 기술 데이터

Rated voltageUr20 ... 30 V DC
Fusing315 mA , 5 x 20 mm (0.2 x 0.8 inch)
Power dissipation0.7 W , with Multiplexer
Reverse polarity protectionyes
HART signal channels
Number of channels32 unbalanced signal loops
Supplyyes
HART signal channels30 V DC
Ambient temperature0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Relative humidity5 ... 90 %, non-condensing
Core cross section2.5 mm2 (16 AWG)
Connectionfield side: 2 x 37-pin Sub-D socket
control side: 4 x 26-pin connectors
RS 485 interface: removable screw terminals
power: removable screw terminals
Massapprox. 500 g
Dimensions260 x 120 x 190 mm (10.2 x 4.7 x 7.5 inch) (W x H x D) , depth including module assembly with HiDMux2700
Height120 mm
Width260 mm
Depth190 mm
MountingDIN rail mounting
Supplementary informationObserve the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
일반 참고 사항

관련 페이지

더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.