국가 선택
HiSHPTB/32/TR-AO-01 HART Termination Board
주요 혜택 한눈에 보기
- Triconex 3805E replacement FTA
- 32 channels of I/O
- Outputs: 4 x 8 channels, 4 mA ... 20 mA current loop, DC coupled
- Short-circuit protected
- HART analog output filters
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL