후속 제품이 출시되었습니다.

판매 종료

HiSHPSM/32/MM-01 HART Termination Board

주요 혜택 한눈에 보기

  • 32-channel
  • 24 V DC supply
  • Interface for serial or parallel wiring options
  • Dual RS 485 connections
  • Slot for HART Multiplexer

더 보기

Product Compliance: Europe – CE
HART® interface
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

HiSHPSM/32/MM-01 기술 데이터

Nominal voltage24 V DC
Fusing3.15 A , 5 x 20 mm (0.2 x 0.8 inch)
Power dissipation0.7 W , with Multiplexer
Reverse polarity protectionyes
HART signal channels
Number of channels32 unbalanced signal loops
Type/number2 x RS-485
Supplyyes
HART signal channels30 V DC
Ambient temperature-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Relative humidity5 ... 90 %, non-condensing
Core cross section2.5 mm2 (16 AWG)
Connectionfield side: fixed screw terminals
control side: fixed screw terminals
RS 485 interface: removable screw terminals
power: removable screw terminals
Massapprox. 500 g
Dimensions222 x 122 x 208 mm (8.7 x 4.8 x 8.2 inch) (W x H x D) , depth including module assembly with HiDMux2700
Height122 mm
Width222 mm
Depth208 mm
MountingDIN rail mounting
Supplementary informationObserve the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
일반 참고 사항

관련 페이지

더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.