VAZ-CLAMP-70MM Stack Light Terminal Base

Stack light terminal base with cover plate

주요 혜택 한눈에 보기

  • Modular design
  • Bayonet system for simple mounting and dismounting
  • 70-mm-series
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-CLAMP-70MM 기술 데이터

UL File NumberE223176
Colorblack
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Degree of protectionIP65
ConnectionBayonet system
Massapprox. 60 g
Dimensions
Height52 mm
Diameter70 mm
Notefits the straight mounting bracket
일반 참고 사항