LMR 18-3,2-1,0-K4 Glass Fiber Optic

Glass fiber optic - diffuse with metal covering

주요 혜택 한눈에 보기

  • Sturdy metallic version
  • Chemical-resistant
  • M10 x 1 thread
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

LMR 18-3,2-1,0-K4 기술 데이터

Fiber optic lengthl1000 mm
Fiber optic diameterd5.3 mm
Adapter form18
End piecethread
Bending radiusmin. 20 mm
Fiber bundle diameter3.2 mm
Fiber configurationFvoptical seperated
Opening angle68 °
Ambient temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter]
-50 ... 200 °C (-58 ... 392 °F) [End head and Covering]
Storage temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Degree of protectionIP40
Material
Optical faceglass
Sheathingmetal
CoreGlass fiber
End pieceStainless steel 1.4305 / AISI 303
AdapterPBT
Extraction force120 N
Device seriesVL18LL
VariKont M
일반 참고 사항