ML29 Front Plate Faceplate

Faceplate for ML29 thru-beam sensors

Product Compliance: Europe – CE
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

ML29 Front Plate 기술 데이터

Ambient temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
MaterialMakrolon (IR permeable)
Massapprox. 11 g
Dimensions
Height15.15 mm
Width20.4 mm
Length155 mm
SeriesML29
일반 참고 사항