LLE 18/30-2,3-1,0-WC0 Glass Fiber Optic

Glass fiber optic - thru-beam with metal silicone covering

Product Compliance: Europe – CE
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

LLE 18/30-2,3-1,0-WC0 기술 데이터

Fiber optic lengthl1000 mm
Fiber optic diameterd5.3 mm
Adapter form18/30
End pieceSide view / Periscope
Bending radiusmin. 22 mm
Fiber bundle diameter2.3 mm
Opening angleapprox. 68 °
Ambient temperature-20 ... 95 °C (-4 ... 203 °F) [Adapter]
-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [End head and Covering]
Storage temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Degree of protectionIP65
Material
Optical faceglass
SheathingMetal-silicon
CoreGlass fiber
End pieceStainless steel 1.4305 / AISI 303
AdapterPolyamide PA 6.6
Extraction forceat probe at 20°C: 120 N
Device seriesRL5-LL GLV30
일반 참고 사항