K-LA01 Auxiliary Lens

Auxiliary lens, collimation lens increases operating range by up to 4 times, M 2.6 thread

주요 혜택 한눈에 보기

  • Collimation lens
  • Thread M2.6
  • increases operating range by up to four times
Product Compliance: Europe – CE
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

K-LA01 기술 데이터

Ambient temperature-30 ... 200 °C (-22 ... 392 °F)
MaterialStainless steel
Massapprox. 1 g
일반 참고 사항