국가 선택
K24-STR-24..30VDC-10A Switching Power Supply
Power supply, 24 to 30 V DC, 10 A
주요 혜택 한눈에 보기
- 8 ... 10 A output load
- 230/115 V AC supply voltage
- Sustained short-circuit proof, overload-proof and open-circuit proof
- 24 ... 30 V DC output voltage, can be regulated
- LED operating display
- LED output overload indicator
- SELV
- Suitable for AS-Interface power supply in gateway-integrated data decoupling
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- FR
- ZH