판매 종료

LHR 00-1,1-1,0-G Glass fiber optic

Glass fiber optic - diffuse with silicon covering

주요 혜택 한눈에 보기

  • Chemical-resistant
  • Thread M6
  • High temperature rated to 180 °C
  • High flexible
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

LHR 00-1,1-1,0-G 기술 데이터

Sensor rangeSU18: 70 mm
SU18/35: 230 mm
SU19: 70 mm
Fiber optic lengthl1000 mm
Fiber optic diameterd3 mm
Adapter form00
End piecethread
Bending radius5 mm static
Fiber bundle diameter1.1 mm
Fiber configurationFvoptical seperated
Opening angle68 °
Ambient temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter]
-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [End head and Covering]
Material
Optical faceglass
Sheathingsilicone
CoreGlass fiber
End pieceStainless steel 1.4305 / AISI 303
AdapterStainless steel
Extraction force50 N
Device seriesSU18 ; SU18/35 ; SU19
일반 참고 사항