국가 선택
판매 종료
NVOR-200 Interface
주요 혜택 한눈에 보기
- Interface between warning device and smoke detector
- Approved for zone 0
- Easy installation on DIN rail



참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
NVOR-200 기술 데이터
| Control elements | RESET button: reset of the alarm at the smoke detector |
| Connection | terminal 7 |
| Connection | terminal 6 |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| Galvanic isolation | EN 50178 | |
| Degree of protection | IEC 60529 |
| Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| Degree of protection | IP20 | ||||||||||
| Mass | approx. 200 g | ||||||||||
| Dimensions | 36 x 86 x 58 mm (1.4 x 3.4 x 2.3 inch) | ||||||||||
| |||||||||||
| Mounting | DIN rail, system M36 | ||||||||||
| EU-type examination certificate | DEMKO 07 ATEX 142591 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directive conformity | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplementary information | EC-Type Examination Certificate, Statement of Conformity, Declaration of Conformity, Attestation of Conformity and instructions have to be observed where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. |
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.