국가 선택
P-LB-2.C.2356 Surge Protection Barrier
주요 혜택 한눈에 보기
- 2-channel
- Plugs directly in to field side of KF modules
- Analog or digital signal inputs
- Surge protection up to 10 kA
- Protects leads 2, 3, 5 and 6 of KF modules
- Uninterruptable operation (auto reset)
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL