국가 선택
VAR-G4F ASi Repeater
AS-Interface Advanced Repeater
주요 혜택 한눈에 보기
- Minimum delay of signal
- Line lengthening by 100 m (max. 2 repeater in series)
- Galvanic isolation between AS-Interface circuits 1 and 2
- No parameterization
- Need no specific address on the AS-Interface bus
- Base for flat cable included in delivery
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH