판매 종료

KVF-103-K Overflow sensor

주요 혜택 한눈에 보기

  • 13 V DC supply voltage
  • Monitoring of overflow and back pressure
  • Capable of distinguishing between water and air
  • No moving parts
  • Simple mounting

더 보기

Product Compliance: Europe – CE
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE

KVF-103-K 기술 데이터

Rated voltageUr13 V DC
Electromagnetic compatibility
Directive 89/336/EECEN 61000-6-2 , EN 61000-6-3
Galvanic isolationEN 50178
Degree of protectionIEC 60529
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degree of protectionIP68
Connectioncable , length 5 m (15 ft) , 2 x 0.75 mm2 cross section
MaterialStainless steel
Massapprox. 350 g
Dimensions∅18 x 107 mm (∅0.7 x 4.2 inch)
Length107 mm
Diameter18 mm
Supplementary informationStatement of Conformity, Declaration of Conformity, Attestation of Conformity and instructions have to be observed where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
일반 참고 사항

관련 페이지

더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.