VAZ-PLC-OSC-120UC/48DC/100/SEN Optocoupler

Optocoupler to convert 120 V inputs to 24 VDC

주요 혜택 한눈에 보기

  • AC or DC
  • Converts any 120 V input signal to 24 V DC
  • Narrow 6.3 mm housing
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-PLC-OSC-120UC/48DC/100/SEN 기술 데이터

DescriptionOptocoupler to convert 120 V inputs to 24 VDC
Voltage96 ... 132 V AC / 88 ... 121 V DC
Input current3.5 mA
Signal delay6 ms
Signal frequency10 Hz
Current limit100 mA
Voltage3 ... 48 V DC
Currentapprox. 0 mA
Voltage dropUd≤ 1 V
Degree of protectionIP20
ConnectionTerminals
Dimensions
Height92.5 mm
Width6.3 mm
Length80 mm
일반 참고 사항