VAZ-FBST 500-PLC GY ASi Accessory

Shorting rail for use with VAZ-PLC-OSC-120UC/48DC/100/SEN

주요 혜택 한눈에 보기

  • Connect power on up to 40 modules together
  • Cut to any length up to 500 mm
  • Shorting rail for use with VAZ-PLC...
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-FBST 500-PLC GY 기술 데이터

DescriptionShorting rail for use with VAZ-PLC-OSC-120UC/48DC/100/SEN
Colorgrey
Degree of protectionIP20
ConnectionSnap-in
Mass40.99 g
Dimensions500 mm
Height11.18 mm
Width1 mm
Length500 mm
일반 참고 사항