HPF-D002-H Plastic Fiber Optic

Plastic fiber optic - diffuse

주요 혜택 한눈에 보기

  • Thread M6
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE

HPF-D002-H 기술 데이터

Sensor rangeSU18: 66 mm
SU18/35: 471 mm
SU19: 66 mm
SU17.1: 400 mm
ML17-LL: 60 mm
MHP-FR: 18 mm
Fiber optic lengthl2000 mm , adjustable
Fiber optic diameterd1.25 mm
Adapter form00
End piecethread
Bending radiusmin. 25 mm
Fiber configurationFvsee dimensions
Ambient temperature-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Material
Optical faceplastic
SheathingPE
Coreplastic
End piecemetal
Device seriesSU18/35 ; SU18 ; SU19 ; SU17.1; ML17-LL; MHP-FR
일반 참고 사항