Wetterschutzhaube PIR 20 Weather Protection Cap

Weather protection cap for PIR20

주요 혜택 한눈에 보기

  • Protection from adverse effects of weather such as rain, snow, etc.
Product Compliance: Europe – CE
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Wetterschutzhaube PIR 20 기술 데이터

Degree of protectionIP54 (when mounted)
Materialblack ABS
Dimensions133 mm x 95 mm x 60 mm
Height95 mm
Width133 mm
Depth60 mm
MountingMounting accessories included
SeriesPIR20
일반 참고 사항

관련 페이지

더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.